Pinzetta in titanio (tipo J)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PTN-03

Codice componente
PTN-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

49.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Punta curva Main Body Material Titanio Tip material Titanio
Overall Length(mm) 120 Non-magnetism function Y/N Disponibile Single Product Set Product Articolo singolo
Main Body Parts Corpo principale With/without tip replacement function N/A Width(mm) 10
Knob Load(g) 290 Weight(g) 10 Type Bend type (J type)
RoHS Corresponds To Note Curved type that can also help avoid obstacles. with soft case (PTK-90).

Si trova sulla pagina di Pinzetta in titanio (tipo J), il codice articolo è il seguente: PTN-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PTN-03.

Supporto tecnico