• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio E-HSS tipo B

Punta di centraggio E-HSS tipo B
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A center drill with high sharpness and outstanding durability.
· Iwata Tool's center drills never stop evolving.
· In addition to improving runout accuracy, the use of cobalt HSS and an optimized tool shape deliver excellent sharpness and help prevent breakages.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD1.0-4
BCD1.0-6
BCD1.5-8
BCD1.6-6.3
BCD1.25-5
BCD2.0-8
BCD2.0-10
BCD2.5-10
BCD2.5-12
BCD3.0-10
BCD3.0-14
BCD3.15-11.2
BCD4.0-14
BCD4.0-18
BCD5.0-18
BCD5.0-22
BCD6.0-25
BCD6.3-20
BCD8.0-25
BCD10.0-31.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Blade Length
(mm)
JIS

16.70 €

Disponibile 4 giorni 1~2.12435.512.121.3JISB

18.15 €

Disponibile 4 giorni 1 to 2.564512.51.3Old JIS2

20.31 €

4 giorni 1.5 to 48501.541.9Old JIS2

18.15 €

Disponibile 4 giorni 1.6~3.356.3451.63.352.1JISB

16.70 €

Disponibile 4 giorni 1.25~2.655401.252.651.9JISB

18.15 €

Disponibile 4 giorni 2~4.2585024.252.6JISB

29.70 €

4 giorni 2~51055252.6Old JIS2

23.93 €

Disponibile 4 giorni 2.5~5.310562.55.33.2JISB

35.48 €

Disponibile 4 giorni 2.5 to 6.512602.56.53.2Old JIS2

29.70 €

4 giorni 3–61060363.9-

51.38 €

Disponibile 4 giorni 3–81465383.9Old JIS2

31.15 €

Disponibile 4 giorni 3.15~6.711.2603.156.74.1JISB

45.60 €

Disponibile 4 giorni 4~8.5146748.55.2JISB

91.83 €

Disponibile 4 giorni 4–1018764105.2Old JIS2

80.27 €

Disponibile 4 giorni 5~10.61875510.66.4JISB

95.69 €

4 giorni 5–1222885126.4Old JIS2

132.73 €

4 giorni 6~15251006157.7Old JIS2

86.42 €

Disponibile 4 giorni 6.3~13.220806.313.28.1JISB

132.73 €

Disponibile 4 giorni 8 to 172510081710.3JISB

216.07 €

Disponibile 4 giorni 10~21.231.51251021.214.2JISB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 60 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N NA Rotation Direction Right blade

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico