• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio HSS HG, tipo A, 60°

Punta di centraggio HSS HG, tipo A, 60°
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· High-grade center drill for mass production.
· Thoroughly improves tact time and achieves a stable life.
· Center drill improved for mass production.
· Small diameter sizes, in particular, boast life several times longer than conventional center drills

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDH0.3-0.9
CDH0.4-1.2
CDH0.5-1.5
CDH0.6-1.8
CDH0.7-2.1
CDH0.8-2.4
CDH0.9-2.7
CDH1.0-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Blade Length
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

17.25 €

Disponibile 4 giorni 0.30.90.32.72

13.09 €

Disponibile 4 giorni 0.41.20.43.62

11.64 €

Disponibile 4 giorni 0.51.50.54.52

10.92 €

Disponibile 4 giorni 0.61.80.65.42

10.92 €

Disponibile 4 giorni 0.72.10.76.32

10.20 €

Disponibile 4 giorni 0.82.40.87.22

10.20 €

Disponibile 4 giorni 0.92.70.98.12

8.76 €

Disponibile 4 giorni 1-1-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 60 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N NA shank diameter(mm) 3 Rotation Direction Right blade
Overall Length L(mm) 40

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico