• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio HSS SP 120° tipo lungo, rivestimento TiCN

Punta di centraggio HSS SP 120° tipo lungo, rivestimento TiCN

[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
120LSPC2TICN
120LSPC3TICN
120LSPC4TICN
120LSPC6TICN
120LSPC8TICN
120LSPC10TICN
120LSPC12TICN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Drawing

28.21 €

4 giorni 2Single blade21002

28.21 €

4 giorni 3Double-edged31001

28.21 €

4 giorni 4Double-edged41001

37.79 €

4 giorni 6Double-edged61001

42.89 €

4 giorni 8Double-edged81201

47.40 €

4 giorni 10Double-edged101201

68.85 €

4 giorni 12Double-edged121501

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 120 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type TiCN Rotation Direction Right blade

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico