Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
120SPC0.9TICN |
120SPC1.2TICN |
120SPC2-3TICN |
120SPC2TICN |
120SPC3SETICN |
120SPC3TICN |
120SPC4TICN |
120SPC6TICN |
120SPC8TICN |
120SPC10TICN |
120SPC16TICN |
120SPC20TICN |
120SPC25TICN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | Lama singola | 3 | 40 | 0.9 | 2.7 | 3 | |
26.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | Lama singola | 3 | 40 | 1.2 | 3.6 | 3 | |
22.35 € | 1 | 6 giorni | 2 | Lama singola | 3 | 40 | 2 | 6 | 3 | ||
20.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | Lama singola | 2 | 40 | - | - | 2 | |
15.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | Lama singola | 3 | 40 | - | - | 2 | |
24.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | Doppio bordo | 3 | 35 | - | - | 1 | |
24.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | Doppio bordo | 4 | 40 | - | - | 1 | |
27.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | Doppio bordo | 6 | 50 | - | - | 1 | |
27.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | Doppio bordo | 8 | 60 | - | - | 1 | |
34.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Doppio bordo | 10 | 70 | - | - | 1 | |
78.32 € | 1 | 6 giorni | 16 | Doppio bordo | 16 | 100 | - | - | 1 | ||
118.46 € | 1 | 6 giorni | 20 | Doppio bordo | 20 | 120 | - | - | 1 | ||
157.07 € | 1 | 6 giorni | 25 | Doppio bordo | 25 | 140 | - | - | 1 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Both square (θ) | 120 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | TiCN | Rotation Direction | Right blade |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Pivot Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali