• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio HSS SP 60°

Punta di centraggio HSS SP 60°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60SPC0.3-0.9
60SPC0.4-1.2
60SPC0.5-2
60SPC0.5-2-3
60SPC0.8-3
60SPC0.8-3SE
60SPC1.0-3
60SPC1.0-3SE
60SPC1.5-4
60SPC2.0-6
60SPC2.5-8
60SPC3.0-10
60SPC4.0-12
60SPC5.0-16
60SPC6.0-20
60SPC8.0-25
60SPC9.0-32
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

17.83 €

4 giorni 0.3Single blade3400.30.92.73

13.77 €

4 giorni 0.4Single blade3400.41.23.63

10.38 €

4 giorni 0.5Single blade2400.5--2

10.38 €

4 giorni 0.5Single blade3400.5263

13.54 €

4 giorni 0.8Double-edged3350.8--1

8.68 €

4 giorni 0.8Single blade3400.8--2

12.41 €

4 giorni 1Double-edged3351--1

8.00 €

4 giorni 1Single blade3401--2

12.41 €

4 giorni 1.5Double-edged4401.5--1

14.09 €

4 giorni 2.Double-edged6502.--1

15.80 €

4 giorni 2.5Double-edged8602.5--1

18.06 €

4 giorni 3Double-edged10703--1

22.57 €

4 giorni 4Double-edged12804--1

41.18 €

4 giorni 5Double-edged161005--1

63.21 €

4 giorni 6Double-edged201206--1

96.74 €

4 giorni 8Double-edged251408--1

205.75 €

4 giorni 9Double-edged321609--1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 60 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N NA
Rotation Direction Right blade

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico