• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio HSS SP 60° tagliente sinistro, rivestimento TiCN

Punta di centraggio HSS SP 60° tagliente sinistro, rivestimento TiCN
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60SPCL1.0-3TICN
60SPCL1.5-4TICN
60SPCL2.0-6TICN
60SPCL2.5-8TICN
60SPCL3.0-10TICN
60SPCL4.0-12TICN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Drawing

23.93 €

Disponibile 5 giorni 133511

26.33 €

Disponibile 5 giorni 1.54401.51

28.74 €

Disponibile 5 giorni 265021

35.97 €

Disponibile 5 giorni 2.58602.51

43.19 €

Disponibile 5 giorni 3107031

52.82 €

Disponibile 5 giorni 4128041

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 60 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N Available Coating Type TiCN Rotation Direction Left Blade

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico