• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio HSS SP 90°, rivestimento TiCN

Punta di centraggio HSS SP 90°, rivestimento TiCN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90SPC0.3-0.9TICN
90SPC0.4-1.2TICN
90SPC0.5-2-3TICN
90SPC0.5-2TICN
90SPC0.8-3SETICN
90SPC0.8-3TICN
90SPC1.0-3SETICN
90SPC1.0-3TICN
90SPC1.5-4TICN
90SPC2.0-6TICN
90SPC2.5-8TICN
90SPC3.0-10TICN
90SPC4.0-12TICN
90SPC5.0-16TICN
90SPC6.0-20TICN
90SPC8.0-25TICN
90SPC9.0-32TICN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

24.60 €

4 giorni 0.3Single blade3400.30.92.73

19.86 €

4 giorni 0.4Single blade3400.41.23.63

16.48 €

4 giorni 0.5Single blade3400.5263

17.02 €

4 giorni 0.5Single blade2400.5--2

12.41 €

4 giorni 0.8Single blade3400.8--2

21.44 €

4 giorni 0.8Double-edged3350.8--1

11.74 €

4 giorni 1Single blade3401--2

19.73 €

4 giorni 1Double-edged3351--1

20.86 €

4 giorni 1.5Double-edged4401.5--1

23.12 €

4 giorni 2Double-edged6502--1

26.50 €

4 giorni 2.5Double-edged8602.5--1

31.02 €

4 giorni 3Double-edged10703--1

36.66 €

4 giorni 4Double-edged12804--1

63.21 €

4 giorni 5Double-edged161005--1

92.55 €

4 giorni 6Double-edged201206--1

144.03 €

4 giorni 8Double-edged251408--1

257.25 €

4 giorni 9Double-edged321609--1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 90 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type TiCN Rotation Direction Right blade

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico