• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio HSS SP 90° tipo lungo, rivestimento TiCN

Punta di centraggio HSS SP 90° tipo lungo, rivestimento TiCN
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90LSPC0.5-2TICN
90LSPC1.0-3-100TICN
90LSPC1.0-3-150TICN
90LSPC1.5-4-100TICN
90LSPC1.5-4-150TICN
90LSPC2.0-6-100TICN
90LSPC2.0-6-150TICN
90LSPC2.0-6-200TICN
90LSPC2.5-8-120TICN
90LSPC2.5-8-200TICN
90LSPC3.0-10-120TICN
90LSPC3.0-10-200TICN
90LSPC4.0-12-150TICN
90LSPC4.0-12-200TICN
90LSPC5.0-16TICN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Drawing

29.34 €

4 giorni 0.5Single blade21000.52

29.34 €

4 giorni 1Double-edged310011

43.19 €

Disponibile 4 giorni 1Double-edged315011

32.15 €

4 giorni 1.5Double-edged41001.51

45.60 €

Disponibile 4 giorni 1.5Double-edged41501.51

41.18 €

4 giorni 2Double-edged610021

57.64 €

Disponibile 4 giorni 2Double-edged615021

76.90 €

Disponibile 4 giorni 2Double-edged620021

45.69 €

4 giorni 2.5Double-edged81202.51

81.72 €

Disponibile 4 giorni 2.5Double-edged82002.51

50.21 €

4 giorni 3Double-edged1012031

86.53 €

Disponibile 4 giorni 3Double-edged1020031

69.68 €

Disponibile 4 giorni 4Double-edged1215041

97.17 €

Disponibile 4 giorni 4Double-edged1220041

136.04 €

Disponibile 4 giorni 5Double-edged1620051

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 90 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type TiCN Rotation Direction Right blade

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico