Punta di centraggio HSS SP affilata 60°

Punta di centraggio HSS SP affilata 60°
Ideal for aluminum, resin, etc. Capable of reducing burrs and improving surface roughness. Capable of high precision machining, and a superior finish can be achieved. DLC coating, effective for easily welded work materials, is also standardized.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60SPA0.3-1.2
60SPA0.5-2
60SPA0.5-2-3
60SPA0.8-3
60SPA1.0-4
60SPA1.5-6
60SPA2.0-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

20.48 €

1 6 giorni 0.33401.23.63

16.96 €

1 6 giorni 0.5240--2

15.81 €

1 6 giorni 0.5340263

11.14 €

1 6 giorni 0.8340--2

11.14 €

1 6 giorni 1440--2

13.01 €

1 6 giorni 1.5650--2

13.94 €

1 6 giorni 2860--2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Both square (θ) 60 work material Acciaio generico / Alluminio / Rame / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido
Coating Y/N N/A Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico