• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio HSS SP affilata 90°

Punta di centraggio HSS SP affilata 90°

Ideal for aluminum, resin, etc. Capable of reducing burrs and improving surface roughness. Capable of high precision machining, and a superior finish can be achieved. DLC coating, effective for easily welded work materials, is also standardized.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90SPA0.3-1.2
90SPA0.5-2
90SPA0.5-2-3
90SPA0.8-3
90SPA1.0-4
90SPA1.5-6
90SPA2.0-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

14.22 €

19 giorni 0.33401.23.63

11.39 €

4 giorni 0.5240--2

11.39 €

4 giorni 0.5340263

8.35 €

4 giorni 0.8340--2

8.68 €

4 giorni 1440--2

9.70 €

4 giorni 1.5650--2

10.38 €

4 giorni 2860--2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 90 work material general steel / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Rotation Direction Right blade

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico