Codice articolo del costruttore: CD0.5-3TICN
Marca: IWATA TOOL
Prezzo: 37.91 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CD0.5-3TICN
Codice componente
|
---|
CD0.5-3TICN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
37.91 € | 1 | 6 giorni |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) | Both square (θ) | 60 | blade diameter(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Single blade, two blades | Doppio bordo | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiCN |
shank diameter(mm) | 3 | Rotation Direction | Right blade | Overall Length L(mm) | 31 |
Blade Length(mm) | 0.6 |
Si trova sulla pagina di Punta di centraggio HSS, tipo A, 60°, rivestimento TiCN, il codice articolo è il seguente: CD0.5-3TICN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CD0.5-3TICN.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali