• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio HSS, tipo A, 90°

Punta di centraggio HSS, tipo A, 90°
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A center drill with high sharpness and outstanding durability.
· Iwata Tool's center drills never stop evolving.
· In addition to improving runout accuracy, the use of cobalt HSS and an optimized tool shape deliver excellent sharpness and help prevent breakages.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90CD0.7-4
90CD0.8-4
90CD1.0-4
90CD1.2-5
90CD1.5-5
90CD2.0-5
90CD2.0-6
90CD2.5-6
90CD2.5-7.7
90CD2.5-8
90CD3.0-7.7
90CD3.0-8
90CD3.0-10
90CD3.2-7.7
90CD4.0-10
90CD4.0-12
90CD5.0-11
90CD5.0-12
90CD5.0-14
90CD6.0-16
90CD8.0-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)

18.87 €

Disponibile 4 giorni 0.74370.9

17.42 €

4 giorni 0.84371

15.26 €

Disponibile 4 giorni 14371.3

13.81 €

Disponibile 4 giorni 1.25421.5

14.53 €

Disponibile 4 giorni 1.55421.9

11.64 €

Disponibile 4 giorni 25422.6

15.80 €

Disponibile 4 giorni 26472.6

12.37 €

Disponibile 4 giorni 2.56483.2

14.53 €

4 giorni 2.57.7563.2

14.53 €

4 giorni 2.58563.2

14.53 €

4 giorni 37.7563.9

18.15 €

4 giorni 38563.9

24.65 €

4 giorni 310633.9

18.87 €

4 giorni 3.27.7564.1

24.65 €

4 giorni 410685.2

33.32 €

Disponibile 4 giorni 412695.2

31.15 €

Disponibile 4 giorni 511706.4

33.32 €

Disponibile 4 giorni 512706.4

47.76 €

4 giorni 514816.4

77.38 €

4 giorni 616847.7

86.42 €

Disponibile 4 giorni 82010010.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 90 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Rotation Direction Right blade

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico