• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio HSS, lunga, tipo A, 60°

Punta di centraggio HSS, lunga, tipo A, 60°
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A center drill with high sharpness and outstanding durability.
· Iwata Tool's center drills never stop evolving.
· In addition to improving runout accuracy, the use of cobalt HSS and an optimized tool shape deliver excellent sharpness and help prevent breakages.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LCD0.8-4-100
LCD1.0-4-100
LCD1.2-5-100
LCD1.5-5-100
LCD1.5-5-150
LCD2.0-5-100
LCD2.0-5-150
LCD2.0-6-100
LCD2.0-6-150
LCD2.0-6-200
LCD2.5-6-100
LCD2.5-7.7-100
LCD2.5-8-100
LCD2.5-8-150
LCD2.5-8-200
LCD3.0-7.7-100
LCD3.0-8-100
LCD3.0-8-150
LCD3.0-8-200
LCD3.0-10-100
LCD3.0-10-150
LCD3.0-10-200
LCD4.0-10-100
LCD4.0-10-150
LCD4.0-10-200
LCD4.0-11-100
LCD4.0-12-100
LCD4.0-12-150
LCD4.0-12-200
LCD5.0-11-100
LCD5.0-11-150
LCD5.0-12-100
LCD5.0-12-150
LCD5.0-12-200
LCD6.0-13-150
LCD6.0-16-150
LCD6.0-16-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)

52.82 €

Disponibile 4 giorni 0.841001

34.59 €

Disponibile 4 giorni 141001.3

26.64 €

4 giorni 1.251001.5

26.64 €

4 giorni 1.551001.9

44.15 €

4 giorni 1.551501.9

26.64 €

4 giorni 251002.6

44.15 €

4 giorni 251502.6

28.08 €

4 giorni 261002.6

44.70 €

4 giorni 261502.6

66.37 €

Disponibile 4 giorni 262002.6

28.08 €

4 giorni 2.561003.2

29.70 €

4 giorni 2.57.71003.2

34.59 €

4 giorni 2.581003.2

46.14 €

4 giorni 2.581503.2

70.16 €

Disponibile 4 giorni 2.582003.2

29.70 €

4 giorni 37.71003.9

34.59 €

4 giorni 381003.9

51.92 €

4 giorni 381503.9

80.82 €

4 giorni 382003.9

38.92 €

4 giorni 3101003.9

57.70 €

4 giorni 3101503.9

84.61 €

4 giorni 3102003.9

38.92 €

4 giorni 4101005.2

67.50 €

4 giorni 4101505.2

73.77 €

4 giorni 4102005.2

41.99 €

Disponibile 4 giorni 4111005.2

41.99 €

Disponibile 4 giorni 4121005.2

66.37 €

Disponibile 4 giorni 4121505.2

97.61 €

Disponibile 4 giorni 4122005.2

41.99 €

Disponibile 4 giorni 5111006.4

65.82 €

Disponibile 4 giorni 5111506.4

42.53 €

Disponibile 4 giorni 5121006.4

81.72 €

Disponibile 4 giorni 5121506.4

97.61 €

Disponibile 4 giorni 5122006.4

89.66 €

4 giorni 6131507.7

105.55 €

4 giorni 6161507.7

111.12 €

4 giorni 6162007.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 60 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Rotation Direction Right blade

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico