• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio HSS, lunga, tipo A, 90°

Punta di centraggio HSS, lunga, tipo A, 90°
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A center drill with high sharpness and outstanding durability.
· Iwata Tool's center drills never stop evolving.
· In addition to improving runout accuracy, the use of cobalt HSS and an optimized tool shape deliver excellent sharpness and help prevent breakages.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90LCD0.8-4-100
90LCD1.0-4-100
90LCD1.2-5-100
90LCD1.5-5-100
90LCD1.5-5-150
90LCD2.0-5-100
90LCD2.0-5-150
90LCD2.0-6-100
90LCD2.0-6-150
90LCD2.5-6-100
90LCD2.5-7.7-100
90LCD2.5-8-100
90LCD2.5-8-150
90LCD3.0-7.7-100
90LCD3.0-8-100
90LCD3.0-8-150
90LCD3.0-10-100
90LCD3.0-10-150
90LCD4.0-10-100
90LCD4.0-10-150
90LCD4.0-12-100
90LCD5.0-11-100
90LCD5.0-12-100
90LCD5.0-12-150
90LCD6.0-16-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)

56.43 €

Disponibile 4 giorni 0.841001

37.65 €

4 giorni 141001.3

38.37 €

4 giorni 1.251001.5

31.15 €

4 giorni 1.551001.9

41.99 €

Disponibile 4 giorni 1.551501.9

31.15 €

4 giorni 251002.6

41.99 €

Disponibile 4 giorni 251502.6

28.08 €

4 giorni 261002.6

50.65 €

4 giorni 261502.6

27.54 €

Disponibile 4 giorni 2.561003.2

34.04 €

Disponibile 4 giorni 2.57.71003.2

34.04 €

Disponibile 4 giorni 2.581003.2

52.82 €

4 giorni 2.581503.2

34.04 €

Disponibile 4 giorni 37.71003.9

41.99 €

4 giorni 381003.9

52.82 €

4 giorni 381503.9

38.37 €

4 giorni 3101003.9

57.88 €

Disponibile 4 giorni 3101503.9

38.37 €

4 giorni 4101005.2

57.88 €

Disponibile 4 giorni 4101505.2

55.71 €

Disponibile 4 giorni 4121005.2

47.76 €

4 giorni 5111006.4

55.71 €

Disponibile 4 giorni 5121006.4

75.94 €

4 giorni 5121506.4

90.75 €

Disponibile 4 giorni 6161507.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 90 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Rotation Direction Right blade

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico