Fresa torica per carburo di alluminio

Fresa torica per carburo di alluminio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The raking blades/flutes ensure a highly precise rounded form.
· First-ever large rake angle for round chamfering tools, dramatically improved sharpness/surface roughness, significantly reduced cutting heat, and improved runout accuracy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRC0.5CBH
CRC0.75CBH
CRC1.0CBH
CRC1.5CBH
CRC1.25CBH
CRC1.75CBH
CRC2.0CBH
CRC2.5CBH
CRC3.0CBH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
R Size (R)
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
d2
(mm)
L2
(mm)
Tip diameter
(mm)

122.18 €

1 Disponibile 6 giorni 30.56505103

122.18 €

1 Disponibile 6 giorni 30.756505.5103

107.63 €

1 Disponibile 10 giorni 316506-3

102.30 €

1 6 giorni 41.58608-4

109.09 €

1 6 giorni 41.258607.5154

136.20 €

1 6 giorni 51.7510709.5155

126.04 €

1 Disponibile 6 giorni 52107010-5

183.66 €

1 6 giorni 52.5127511155

173.49 €

1 Disponibile 6 giorni 53127512-5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio / Rame / Resina Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico