• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Toglon Sharp SP 60° al carburo con rivestimento DLC

Toglon Sharp SP 60° al carburo con rivestimento DLC

Causes fewer burrs and less chattering and provides clean surface roughness. Enables chamfering of multiple diameters with a single unit. Finish is the same quality, brilliant surface roughness.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60TG1.2CBDLC
60TG2CBDLC
60TG3CBDLC
60TG4CBDLC
60TG6CBDLC
60TG8CBDLC
60TG10CBDLC
60TG12CBDLC
60TG16CBDLC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

132.73 €

4 giorni 1.23401.23.62

114.20 €

4 giorni 2340262

95.69 €

4 giorni 3340--1

95.69 €

4 giorni 4440--1

111.12 €

4 giorni 6650--1

166.68 €

4 giorni 8860--1

222.24 €

4 giorni 101070--1

280.89 €

4 giorni 121275--1

364.23 €

4 giorni 161680--1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 60 work material Aluminum / Titanium / Copper / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N Available Coating Type DLC Rotation Direction Right blade

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico