Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
90TG1.2CB |
90TG2CB |
90TG3CB |
90TG4CB |
90TG6CB |
90TG8CB |
90TG10CB |
90TG12CB |
90TG16CB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.33 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 3 | 40 | 1.2 | 3.6 | 2 | ||
101.46 € | 1 | 8 giorni | 2 | 3 | 40 | 2 | 6 | 2 | ||
79.43 € | 1 | 6 giorni | 3 | 3 | 40 | - | - | 1 | ||
79.43 € | 1 | 6 giorni | 4 | 4 | 40 | - | - | 1 | ||
98.58 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | 50 | - | - | 1 | ||
96.98 € | 1 | 6 giorni | 8 | 8 | 60 | - | - | 1 | ||
151.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 70 | - | - | 1 | ||
193.84 € | 1 | 10 giorni | 12 | 12 | 75 | - | - | 1 | ||
275.02 € | 1 | 6 giorni | 16 | 16 | 80 | - | - | 1 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Both square (θ) | 90 | work material | Acciaio generico / Alluminio / Rame / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carburo |
Coating Y/N | N/A | Rotation Direction | Right blade |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Pivot Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali