Toglon Sharp SP 90° al carburo tipo lungo

Toglon Sharp SP 90° al carburo tipo lungo
[Features]
· Causes fewer burrs and less chattering and provides clean surface roughness: Enables chamfering of multiple diameters with a single unit.
· Finish is the same quality, brilliant surface roughness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90LTG3CB
90LTG4CB
90LTG6CB
90LTG8CB
90LTG10CB
90LTG12CB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)

106.26 €

1 6 giorni 33100

106.26 €

1 6 giorni 44100

104.35 €

1 6 giorni 66100

161.24 €

1 6 giorni 88150

234.86 €

1 6 giorni 1010150

295.10 €

1 6 giorni 1212150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Both square (θ) 90 work material Acciaio generico / Alluminio / Titanio / Rame / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico