• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Toglon Miniature Hard SP 90° rivestimento ALT

Toglon Miniature Hard SP 90° rivestimento ALT

[Features]
· HRC40-72 hardened steel can be machined. High torsional shape exhibits performance hitherto unseen with hardened steel, die steel, Copal, Hastelloy, etc., achieving the best surface roughness with a 3-flute long cutting edge and remarkable life.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGHMSP0.1CBALT
TGHMSP0.2CBALT
TGHMSP0.3CBALT
TGHMSP0.4CBALT
TGHMSP0.5CBALT
TGHMSP0.7CBALT
TGHMSP1CBALT
TGHMSP1.5CBALT
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)

96.12 €

4 giorni 0.10.020.10.3

89.17 €

4 giorni 0.20.040.20.6

82.21 €

4 giorni 0.30.060.30.9

78.74 €

4 giorni 0.40.080.41.2

75.26 €

4 giorni 0.50.10.51.5

75.26 €

4 giorni 0.70.140.72.1

75.26 €

4 giorni 10.213

75.26 €

4 giorni 1.50.31.54.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 90 work material Quenched and tempered steel / high hardness steel
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N Available Coating Type ALT shank diameter(mm) 3
Rotation Direction Right blade Overall Length L(mm) 50

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico