Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Blade Length (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 3 | 40 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 2 | |
81.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 3 | 40 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 2 | |
77.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 3 | 40 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 2 | |
69.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 3 | 40 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 2 | |
69.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 3 | 40 | 1.8 | 0.6 | 5.4 | 2 | |
69.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 3 | 40 | 2.1 | 0.7 | 6.3 | 2 | |
63.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 3 | 40 | 2.7 | 0.9 | 8.1 | 2 | |
55.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 40 | - | 1 | - | 1 | |
66.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 3 | 40 | - | 1.1 | - | 1 | |
66.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 3 | 40 | - | 1.2 | - | 1 | |
73.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 4 | 40 | - | 1.3 | - | 1 | |
73.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 4 | 40 | - | 1.4 | - | 1 | |
61.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 40 | - | 1.5 | - | 1 | |
76.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 5 | 40 | - | 1.6 | - | 1 | |
76.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 5 | 40 | - | 1.7 | - | 1 | |
76.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 5 | 40 | - | 1.8 | - | 1 | |
76.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 5 | 40 | - | 1.9 | - | 1 | |
66.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 40 | - | 2 | - | 1 | |
81.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 6 | 50 | - | 2.1 | - | 1 | |
81.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 6 | 50 | - | 2.2 | - | 1 | |
81.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 6 | 50 | - | 2.3 | - | 1 | |
81.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 6 | 50 | - | 2.4 | - | 1 | |
73.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 6 | 50 | - | 2.5 | - | 1 | |
90.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 8 | 60 | - | 2.6 | - | 1 | |
90.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 8 | 60 | - | 2.7 | - | 1 | |
90.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 8 | 60 | - | 2.8 | - | 1 | |
90.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 8 | 60 | - | 2.9 | - | 1 | |
81.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 8 | 60 | - | 3 | - | 1 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) | Both square (θ) | 90 | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carburo |
Coating Y/N | N/A | Rotation Direction | Right blade |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Blade Length(mm)
Pivot Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali