Punta di centraggio al carburo SP, 120°, rivestimento ALD

Punta di centraggio al carburo SP, 120°, rivestimento ALD
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The centering tool is now available in carbide, thanks to the SP center with distinctive tip shape.
· Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering. We have absolute confidence in improved productivity with no breakage problems.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
120SPC0.4CBALD
120SPC0.6CBALD
120SPC0.9CBALD
120SPC1.2CBALD
120SPC2-3CBALD
120SPC2CBALD
120SPC3CBALD
120SPC3SECBALD
120SPC4CBALD
120SPC6CBALD
120SPC8CBALD
120SPC10CBALD
120SPC12CBALD
120SPC16CBALD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

78.32 €

1 6 giorni 0.4Lama singola3400.41.23

74.59 €

1 6 giorni 0.6Lama singola3400.61.83

69.93 €

1 6 giorni 0.9Lama singola3400.92.73

67.13 €

1 6 giorni 1.2Lama singola3401.23.63

46.61 €

1 6 giorni 2Lama singola340263

44.74 €

1 Disponibile 6 giorni 2Lama singola240--2

60.60 €

1 Disponibile 6 giorni 3Doppio bordo335--1

31.67 €

1 Disponibile 6 giorni 3Lama singola340--2

63.40 €

1 6 giorni 4Doppio bordo440--1

90.46 €

1 6 giorni 6Doppio bordo650--1

122.18 €

1 6 giorni 8Doppio bordo860--1

124.47 €

1 6 giorni 10Doppio bordo1070--1

170.10 €

1 6 giorni 12Doppio bordo1280--1

260.07 €

1 6 giorni 16Doppio bordo16100--1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Both square (θ) 120 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico