• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta di centraggio al carburo SP, 120°, tipo lungo, rivestimento ALD

Punta di centraggio al carburo SP, 120°, tipo lungo, rivestimento ALD
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The centering tool is now available in carbide, thanks to the SP center with distinctive tip shape.
· Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering. We have absolute confidence in improved productivity with no breakage problems.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
120LSPC2CBALD
120LSPC3CBALD
120LSPC4CBALD
120LSPC6CBALD
120LSPC8CBALD
120LSPC10CBALD
120LSPC12CBALD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Drawing

57.16 €

1 Disponibile 6 giorni 2Lama singola21002

62.57 €

1 Disponibile 6 giorni 3Doppio bordo31001

67.99 €

1 Disponibile 6 giorni 4Doppio bordo41001

98.13 €

1 6 giorni 6Doppio bordo61001

108.67 €

1 6 giorni 8Doppio bordo81201

150.32 €

1 6 giorni 10Doppio bordo101201

196.55 €

1 6 giorni 12Doppio bordo121501

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Both square (θ) 120 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico