Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.23 € | 1 | 6 giorni | 0.03 | Lama singola | 3 | 40 | 0.03 | 0.12 | 0.4 | 3 | ||
91.95 € | 1 | 6 giorni | 0.05 | Lama singola | 3 | 40 | 0.05 | 0.2 | 0.6 | 3 | ||
85.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.07 | Lama singola | 3 | 40 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | 3 | |
73.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | Lama singola | 3 | 40 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 3 | |
57.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | Lama singola | 3 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 3 | |
47.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | Lama singola | 3 | 40 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 3 | |
42.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | Lama singola | 3 | 40 | 0.4 | 1.2 | 3.6 | 3 | |
27.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | Lama singola | 3 | 40 | 0.5 | 2 | 6 | 3 | |
27.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | Lama singola | 2 | 40 | 0.5 | - | - | 2 | |
48.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | Doppio bordo | 3 | 35 | 1 | - | - | 1 | |
23.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | Lama singola | 3 | 40 | 1 | - | - | 2 | |
50.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | Doppio bordo | 4 | 40 | 1.5 | - | - | 1 | |
68.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | Doppio bordo | 6 | 50 | 2 | - | - | 1 | |
93.50 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | Doppio bordo | 8 | 60 | 2.5 | - | - | 1 | ||
119.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3 | Doppio bordo | 10 | 70 | 3 | - | - | 1 | ||
120.42 € | 1 | 6 giorni | 4 | Doppio bordo | 12 | 80 | 4 | - | - | 1 | ||
181.13 € | 1 | 6 giorni | 5 | Doppio bordo | 16 | 100 | 5 | - | - | 1 | ||
289.07 € | 1 | 6 giorni | 6 | Doppio bordo | 20 | 120 | 6 | - | - | 1 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Both square (θ) | 60 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | N/A |
Rotation Direction | Right blade |
Configura
Stock
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Pivot Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali