Punta di centraggio al carburo SP, 60°, rivestimento ALD

Punta di centraggio al carburo SP, 60°, rivestimento ALD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
[Features]
· The centering tool is now available in carbide, thanks to the SP center with distinctive tip shape.
· Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering. We have absolute confidence in improved productivity with no breakage problems.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60SPC0.1-0.4CBALD
60SPC0.2-0.6CBALD
60SPC0.3-0.9CBALD
60SPC0.4-1.2CBALD
60SPC0.5-2-3CBALD
60SPC0.5-2CBALD
60SPC1.0-3CBALD
60SPC1.0-3SECBALD
60SPC1.5-4CBALD
60SPC2.0-6CBALD
60SPC2.5-8CBALD
60SPC3.0-10CBALD
60SPC4.0-12CBALD
60SPC5.0-16CBALD
60SPC6.0-20CBALD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

112.85 €

1 6 giorni 0.1Lama singola3400.10.41.23

98.85 €

1 6 giorni 0.2Lama singola3400.20.61.83

82.99 €

1 6 giorni 0.3Lama singola3400.30.92.73

77.39 €

1 6 giorni 0.4Lama singola3400.41.23.63

55.00 €

1 6 giorni 0.5Lama singola3400.5263

52.19 €

1 6 giorni 0.5Lama singola2400.5--2

82.15 €

1 6 giorni 1Doppio bordo3351--1

44.74 €

1 6 giorni 1Lama singola3401--2

86.73 €

1 6 giorni 1.5Doppio bordo4401.5--1

115.87 €

1 6 giorni 2Doppio bordo6502--1

110.13 €

1 6 giorni 2.5Doppio bordo8602.5--1

156.01 €

93.61 €

1 Stesso giorno

Stock

3Doppio bordo10703--1

187.05 €

1 6 giorni 4Doppio bordo12804--1

277.67 €

1 6 giorni 5Doppio bordo161005--1

430.85 €

1 6 giorni 6Doppio bordo201206--1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Both square (θ) 60 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico