Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | Lama singola | 2 | 100 | 0.5 | 2 | |
64.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | Doppio bordo | 3 | 100 | 1 | 1 | |
100.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | Doppio bordo | 3 | 150 | 1 | 1 | |
70.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | Doppio bordo | 4 | 100 | 1.5 | 1 | |
100.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | Doppio bordo | 4 | 150 | 1.5 | 1 | |
98.65 € | 1 | 6 giorni | 2 | Doppio bordo | 6 | 100 | 2 | 1 | ||
112.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | Doppio bordo | 6 | 150 | 2 | 1 | |
107.94 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | Doppio bordo | 8 | 120 | 2.5 | 1 | ||
148.40 € | 1 | 6 giorni | 3 | Doppio bordo | 10 | 120 | 3 | 1 | ||
188.88 € | 1 | 6 giorni | 4 | Doppio bordo | 12 | 150 | 4 | 1 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Both square (θ) | 90 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali