• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di centraggio al carburo SP, 60°, tipo lungo, rivestimento ALD

Punta di centraggio al carburo SP, 60°, tipo lungo, rivestimento ALD
  • Sconto volumi elevati

Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering.

[Features]
· The carbide material supporting various machining is tougher and the shape is optimized, drastically reducing breakage issues.
· Speed can be enhanced and life can be extended.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60LSPC0.5-2CBALD
60LSPC1.0-3-100CBALD
60LSPC1.0-3-150CBALD
60LSPC1.5-4-100CBALD
60LSPC1.5-4-150CBALD
60LSPC2.0-6-100CBALD
60LSPC2.0-6-150CBALD
60LSPC2.5-8CBALD
60LSPC3.0-10CBALD
60LSPC4.0-12CBALD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Drawing

53.05 €

4 giorni 0.5Single blade21000.52

58.69 €

4 giorni 1Double-edged310011

97.17 €

Disponibile 4 giorni 1Double-edged315011

63.21 €

4 giorni 1.5Double-edged41001.51

97.17 €

Disponibile 4 giorni 1.5Double-edged41501.51

88.04 €

4 giorni 2Double-edged610021

107.97 €

Disponibile 4 giorni 2Double-edged615021

115.25 €

4 giorni 2.5Double-edged81202.51

158.47 €

4 giorni 3Double-edged1012031

201.69 €

4 giorni 4Double-edged1215041

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 60 work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide Coating Y/N Available
Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico