Punta di centraggio al carburo tipo A 60°

Punta di centraggio al carburo tipo A 60°
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The carbide material supporting various machining is tougher and the shape is optimized, drastically reducing breakage issues.
· Speed can be enhanced and life can be extended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CD1.0-4CB
CD1.5-5CB
CD1.6-4CB
CD2.0-5CB
CD2.0-6CB
CD2.5-6CB
CD2.5-6.3CB
CD2.5-8CB
CD3.0-7.7CB
CD3.0-8CB
CD3.15-8CB
CD4.0-10CB
CD4.0-12CB
CD5.0-12CB
CD6.0-16CB
CD6.3-16CB
CD8.0-20CB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)
JIS

70.76 €

1 Disponibile 6 giorni 14351.3Old JIS1

78.51 €

1 Disponibile 6 giorni 1.55401.9Old JIS1

70.76 €

1 Disponibile 10 giorni 1.6435.52JISA

78.51 €

1 Disponibile 10 giorni 25402.6JISA

95.97 €

1 Disponibile 15 giorni 26452.6Old JIS1

95.97 €

1 Disponibile 10 giorni 2.56453.2-

115.38 €

1 Disponibile 6 giorni 2.56.3453.2JISA

127.03 €

1 6 giorni 2.58503.2Old JIS1

127.03 €

1 Disponibile 10 giorni 37.7503.9-

127.03 €

1 Disponibile 6 giorni 38503.9-

127.03 €

1 Disponibile 6 giorni 3.158503.9JISA

126.04 €

1 6 giorni 410565.2JISA

152.48 €

1 6 giorni 412635.2Old JIS1

152.48 €

1 Disponibile 10 giorni 512636.4-

228.41 €

1 6 giorni 616717.7-

228.41 €

1 6 giorni 6.316718JISA

366.71 €

1 6 giorni 8208010.3JISA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) Both square (θ) 60 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina
Single blade, two blades Doppio bordo Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico