Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
90CD1.0-3CBSALD |
90CD2.0-5CBSALD |
90CD3.0-8CBSALD |
90CD4.0-10CBSALD |
90CD5.0-12CBSALD |
90CD6.0-16CBSALD |
90CD8.0-20CBSALD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Blade Length (mm) | JIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 35 | 1.3 | - | |
100.42 € | 1 | 6 giorni | 2 | 5 | 40 | 2.6 | JISA | ||
111.50 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 50 | 3.9 | - | ||
153.88 € | 1 | 6 giorni | 4 | 10 | 56 | 5.2 | JISA | ||
199.92 € | 1 | 6 giorni | 5 | 12 | 63 | 6.4 | - | ||
299.79 € | 1 | 6 giorni | 6 | 16 | 71 | 7.7 | - | ||
433.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 80 | 10.3 | JISA |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) | Both square (θ) | 90 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Doppio bordo | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carburo |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Blade Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali