Nastro per impugnatura (tipo ammortizzatore)

Nastro per impugnatura (tipo ammortizzatore)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be widely used for grips of tools, rackets, bicycle handles, etc.
· Thickness is 2.5 mm.
· Excellent sweat-absorption prevents slips.
· The initial excellent fit is maintained with special resin processing, for superb durability as well.
[Applications]
· Wind on grips of tools, rackets, bicycle handles, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST-110B
ST-110D
ST-110G
ST-110L
ST-110V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Trusco Code

4.88 €

3.42 €

1 Stesso giorno

Stock

Black389-0953

6.15 €

1 Disponibile 6 giorni Dark blue389-0961

5.98 €

1 Disponibile 6 giorni Green389-0970

7.07 €

1 6 giorni Light blue389-0988

7.07 €

1 6 giorni Violet389-1003

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 1020 Mass(g) 8 Width(mm) 27
Opposite side dimensions(mm) 2.5 Material Non-woven fabric and polyurethane resin Features Can be widely used for grip of tools, rackets, bicycle handles, etc.
Application Wind on grips of tools, rackets, bicycle handles, etc.

Supporto tecnico