Nastro per impugnatura (tipo passante all'olio)

Nastro per impugnatura (tipo passante all'olio)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be easily wrapped around a tool, control lever and the like to provide anti-slip performance.
· Just 0.5 mm thick, it does not give a sense of discomfort while being held.
· Excellent oil resistance since nitrile rubber is used.
[Applications]
· For tool grips, operation levers of machinery, and transport dolly handles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TGP-970-BK

Codice componente
TGP-970-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.26 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 970 Mass(g) 23 Color Black
Width(mm) 30 Opposite side dimensions(mm) 0.5 Trusco Code 384-1359
Material Nitrile rubber, acrylic adhesive Features Can be easily wrapped around a tool, control lever and the like to provide anti-slip performance. Specifications With Winding End Tape

Si trova sulla pagina di Nastro per impugnatura (tipo passante all'olio), il codice articolo è il seguente: TGP-970-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TGP-970-BK.

Supporto tecnico