Chiave regolabile tipo a cricchetto

Chiave regolabile tipo a cricchetto
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It adopts the internationally patented revolutionary free ratchet mechanism that enables continuous work only by repeatedly twisting the wrist once the nuts are matched.
· Material is chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRMK-150S
TRMK-200
TRMK-200S
TRMK-250
TRMK-250S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum Opening
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Details Type Trusco Code

20.92 €

11.51 €

1 Stesso giorno

Stock

20120120Short Type415-9152

40.83 €

1 Disponibile 6 giorni 24208302-415-9136

25.35 €

13.44 €

1 Stesso giorno

Stock

24145230Short Type415-9161

40.51 €

20.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30255492-415-9144

49.55 €

1 Disponibile 6 giorni 30165354Short Type415-9179

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features It adopts the internationally patented revolutionary free ratchet mechanism that enables continuous work only by repeatedly twisting the wrist once the nuts are matched.

Supporto tecnico