Chiave inglese larga (tipo corto)

Chiave inglese larga (tipo corto)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A wide type with one size larger than JIS standard.
· Lightweight, thin type, superior in workability, reduces fatigue.
· The grip is color-coded to identify the size.
[Applications]
· Optimum for loosening/tightening nuts in narrow spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRMW-24S
TRMW-30S
TRMW-36S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum Opening
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Color Trusco Code

19.30 €

1 Disponibile 7 giorni 2411890Yellow352-7247

22.75 €

1 Disponibile 6 giorni 30140150Red352-7255

27.68 €

1 Disponibile 6 giorni 36159220Blue352-7263

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features A wide type with one size larger than JIS standard.

Supporto tecnico