Tronchesino robusto elastomero G, a tagliente sottile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

361HG200

Codice componente
361HG200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

66.00 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 219
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 4
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.0X3 core Main body: option Main Body Trusco Code 354-1126
Mass(g) 330 Features The thin blade tip is sharp and makes flat cut sections Features 2 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand
Features 3 Thin Blade

Si trova sulla pagina di Tronchesino robusto elastomero G, a tagliente sottile, il codice articolo è il seguente: 361HG200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 361HG200.

Supporto tecnico