Pinza 265-HG

Pinza 265-HG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
265HG150
265HG200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Piano Wire Cutting Performance
(φ/mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
JAN Code Mass
(g)

41.44 €

1 Disponibile 5 giorni 1672.231.21675123134953998000216205

60.16 €

1 Disponibile 6 giorni 2173.5422175427154953998000230360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze With or without Spring N/A
Main body: option Main Body Features Can Be Used for a Wide Range of Applications as Standard Pliers Specifications With Elastomer Cover
Fall-prevention strap attachment hole Available

Supporto tecnico