(Merry) Tronchesino Mechatronics

(Merry) Tronchesino Mechatronics
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Precision nippers with a smaller head. With pin to prevent the spring from falling out.
[Applications]
· Cutting the lead wire of electronic components.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

57S-125

Codice componente
57S-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.06 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 125
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 0.8 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 1.2
Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 368-9077 Massa(g) 90
Caratteristiche Fine nippers with small head Caratteristiche 2 With pin to prevent the spring from falling out Specifiche Thin Blade
Specifica 2 With Spring

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino Mechatronics, il codice articolo è il seguente: 57S-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 57S-125.

Supporto tecnico