(Merry) Tronchesino spellafili

(Merry) Tronchesino spellafili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Electrical wires can be stripped easily.
[Applications]
· Cutting the lead wire of electronic components or peeling electric wire.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33S-125

Codice componente
33S-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.48 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 125
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 0.8 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 1.2
Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 395-6610 Massa(g) 90
Caratteristiche Electrical wires can be stripped easily. Specifiche Thin Blade, Flat Blade Specifica 2 With Spring
Specifica 3 With Two Stripping Holes (Φ1.3 mm / Φ 1.7 mm)

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino spellafili, il codice articolo è il seguente: 33S-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33S-125.

Supporto tecnico