Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
205H-150 |
205H-175 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Prestazioni di taglio cavo di rame (φ/mm) | Capacità di taglio cavo VA (VVF) (φ/mm) | Codice Trusco | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 150 | 2.6 | 1.6X3 core | 287-7937 | 195 | |
39.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 175 | 3 | 2.0X3 core | 287-7945 | 270 |
Loading...
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Con o senza molla | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) | 2 | Impugnatura | With Molded Cover | Corpo principale: opzione | Main Body |
Caratteristiche | Ideal for electrical work | Caratteristiche 2 | 205 (Heavy Duty Nippers) handles are coated with a molded cover to make them extremely easy to use | Specifiche | Thick Blade |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm)
Capacità di taglio cavo VA (VVF)(φ/mm)
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali