(Merry) Tronchesino composito

(Merry) Tronchesino composito

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • WA1000
  • WA1000F-160
Grazie al meccanismo booster, il taglio può essere eseguito con 1/3 della forza dei prodotti convenzionali. Capacità di taglio del filo di acciaio (mm): 2 Capacità di taglio del filo di rame (mm): 2,6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WA1000F-160

Codice componente
WA1000F-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.52 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 160
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) 5 Tipo dettagli For resin cutting
Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 368-9255 Massa(g) 180
Caratteristiche Cutting is made possible using 1/3 of the conventional force with the magnifying device Applicazioni Gate cutting of resin molding up to 5 mm Specifiche Thin Blade
Specifica 2 With Spring

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino composito, il codice articolo è il seguente: WA1000F-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WA1000F-160.

Supporto tecnico