• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Tronchesino per filo di acciaio

(Merry) Tronchesino per filo di acciaio

[Features]
· The blade tip is specially hardened to provide excellent durability.
[Applications]
· Cuts piano wire, thin iron wire, and copper wire of up to 0.5 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P56-120

Codice componente
P56-120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications

26.68 €

4 giorni 90The blade tip is specially heat treated to provide excellent durabilityWith Spring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 120
With or without Spring Available Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body Trusco Code 368-9158

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino per filo di acciaio, il codice articolo è il seguente: P56-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P56-120.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico