Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
206S-150 |
206S-175 |
206S-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio (φ/mm) | Prestazioni di taglio cavo di rame (φ/mm) | Capacità di taglio cavo VA (VVF) (φ/mm) | Codice Trusco | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.36 € | 1 | 6 giorni | 150 | 2 | 2.6 | 1.6X3 core | 274-1580 | 185 | ||
44.99 € | 1 | 6 giorni | 175 | 2 | 3 | 2.0X3 core | 274-1598 | 260 | ||
40.45 € | 1 | 6 giorni | 200 | 2.6 | 3.5 | 2.0X3 core | 274-1601 | 330 |
Loading...
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Con o senza molla | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale: opzione | Main Body | Caratteristiche | Ideal for electrical work such as cutting soft steel wire, copper wire, vinyl armored cable and insulok. | Caratteristiche 2 | The blade part is sharpened by polishing and the cut end is almost straight |
Specifiche | Sharp blade | Specifica 2 | With Spring |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm)
Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm)
Capacità di taglio cavo VA (VVF)(φ/mm)
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali