• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Tronchesino per filo di acciaio

(Merry) Tronchesino per filo di acciaio

[Features]
· Suitable for cutting welding wire.
· The blade tip is specially heat treated to increase its hardness.
· With spring.
[Applications]
· For cutting welding wire.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

203-175

Codice componente
203-175
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Features 2 Specifications Specification 2

36.14 €

4 giorni 290Suitable for cutting welding wireThe blade tip is specially heat treated to increase its hardness.Thick BladeWith Spring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 175
With or without Spring Available Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.0X3 core Main body: option Main Body Trusco Code 395-6580

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino per filo di acciaio, il codice articolo è il seguente: 203-175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 203-175.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico