• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Tronchesino per lavori elettrici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XN200

Codice componente
XN200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Features 2 Features 3 Specifications

35.13 €

4 giorni 330Ideal for cutting steel wire, copper wire, VA wire and other wires.Uses a uniquely shaped elastomer coverPowerful Type Nipper (with Eccentric Lever Principle)Thick Blade

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 200
With or without Spring NA Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.5
Main body: option Main Body Trusco Code 327-3768

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino per lavori elettrici, il codice articolo è il seguente: XN200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XN200.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico