Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
208-8
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) | 2 | Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) | 3 |
Capacità di taglio cavo VA (VVF)(φ/mm) | 2.6X3 core | Corpo principale: opzione | Main Body | Codice Trusco | 325-8629 |
Massa(g) | 225 | Caratteristiche | Suitable for cutting VA (VVF) wires and other electrical works. | Caratteristiche 2 | Excellent cutting ability due to the application of the eccentric lever principle |
Caratteristiche 3 | The cut end is almost straight | Specifiche | Sharp blade | Specifica 2 | With Spring |
Si trova sulla pagina di Taglierine laterali / Tagliafili per filo VA, filo di rame, filo di ferro, filo di ferro dolce, lama affilata, il codice articolo è il seguente: 208-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 208-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali