Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99W150 |
99W175 |
99W200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Capacità di taglio cavo VA (VVF) (φ/mm) | Codice Trusco | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 150 | 2.0X3 core | 342-9211 | 220 | |
49.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 175 | 2.0X3 core | 342-9229 | 280 | |
56.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | 2.6X3 core | 342-9237 | 360 |
Loading...
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Con o senza molla | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale: opzione | Main Body | Caratteristiche | The product is suitable for electrical facility related work such as indoor wiring. | Caratteristiche 2 | The blade tip is very sharp and is able to cut VA wire more easily |
Caratteristiche 3 | The cut end is almost straight | Specifiche | Sharp blade | Specifica 2 | With Spring |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Capacità di taglio cavo VA (VVF)(φ/mm)
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali