(Merry) Tronchesino per pin gate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PG20-125

Codice componente
PG20-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.20 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 125
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) - Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) 1
Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 368-9204 Massa(g) 90
Caratteristiche The tip is especially small, making it ideal for gate cutting in recessed parts Specifiche With Spring Specifica 2 A stopper for preventing misalignment of the blades is installed

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino per pin gate, il codice articolo è il seguente: PG20-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PG20-125.

Supporto tecnico