• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Tronchesino per elettronica (con utensile antischegge)

(Merry) Tronchesino per elettronica (con utensile antischegge)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· By means of the anti-scattering film method, the object is held securely so that the cut pieces do not scatter.
· Suitable for cutting lead wires, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55SPM-120
55SPM-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Features 2 Specifications Specification 2

37.84 €

4 giorni 1200.81.2342-919990By means of the anti-scattering film system, the object is held securely so that the cut pieces do not scatterSuitable for cutting lead wires, etc.Thin BladeWith Spring

41.12 €

4 giorni 1501.52.6342-9202160By means of the anti-scattering film system, the object is held securely so that the cut pieces do not scatterSuitable for cutting lead wires, etc.Thin BladeWith Spring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers With or without Spring Available
Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico