(Merry) Tronchesino obliquo a doppio strato

(Merry) Tronchesino obliquo a doppio strato
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Spring inserted in junction makes it very easy to use.
· A two-sheet type.
· Blade part angle is 40°.
· Equipped with a molding grip.
[Applications]
· Repairing electric equipment or cutting electric wire.
· Household appliances, electrical, telecommunications related.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

550SH-125

Codice componente
550SH-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.46 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 125
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 0.9 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 1.2
Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 395-6687 Massa(g) 125
Caratteristiche It is very easy to use as a spring is inserted in the junction Caratteristiche 2 Two-Sheet Type Caratteristiche 3 Blade portion angle 40°
Specifiche Thin Blade Specifica 2 With Spring

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino obliquo a doppio strato, il codice articolo è il seguente: 550SH-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 550SH-125.

Supporto tecnico