Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PC4-125
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) | 0.9 | Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) | 1.6 |
Corpo principale: opzione | Main Body | Codice Trusco | 395-6784 | Massa(g) | 90 |
Caratteristiche | Cutting can easily be done even in spaces between gaps | Specifiche | Thin Blade | Specifica 2 | With Spring |
Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino, il codice articolo è il seguente: PC4-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PC4-125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali