(Merry) Tronchesino miniatura a tagliente frontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M-M16

Codice componente
M-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.83 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 115
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 0.5 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 0.8
Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 239-8648 Massa(g) 60
Caratteristiche Ideal for assembling and repairing precision equipment. Caratteristiche 2 Japanese End-Cut Pliers (Kuikiri) Type Nippers Caratteristiche 3 Ideal for cutting in a deep area.
Specifiche Thin Blade Specifica 2 With Spring

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino miniatura a tagliente frontale, il codice articolo è il seguente: M-M16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-M16.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico